Termix Novi, Typ 2, Nazwa regulatora CWU: IHPT
144B3966
Typ produktu: Termix Novi, Typ 2, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3966
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Dodatkowe |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 155 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 165 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 120 °C |
| Material Description | Termix Novi Type 2 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na szaro |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora CWU | IHPT |
| Opcja obudowy | bez |
| Opis | Termix Novi Typ 2 IHPT/izol. |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | cf3d21a5-09ee-41ce-8baf-7d2ad2361974 |
| SCIP dossier product name | Termix Novi Type 2 |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 300 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 315 mm |
| Typ produktu | Termix Novi |
| Typ przyłącza CWU | G gwint zewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint zewn. |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 40 G3/4"*10 H |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 432 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 432 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10 Kilogram |
| Masa netto | 9 Kilogram |
| Objętość | 20.088 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |