Termix BV-FI, Nazwa regulatora CWU: ECL
144H2361
Typ produktu: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H2361
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Tak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 m³/h |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość z obudową [mm] | 400 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Bottom + option for top conn |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Material Description | BV-FI type 8 E-CP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | bez |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora CWU | ECL |
| Opcja obudowy | Nie |
| Opis | Fully insulated Instantaneous water heater |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | cc4c84fb-bffd-4aa6-9184-b288bd822ab1 |
| SCIP dossier product name | BV-FI type 8 E-CP |
| Średnica przyłącza CWU | G1" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | G3/4" |
| Średnica przyłącza SC | G1" |
| Średnica rury CWU | Ø28 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø28 |
| Szerokość z obudową [mm] | 905 mm |
| Typ produktu | Termix BV-FI |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza cyrkulacji | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ rozmiaru stacji | Type 8 E-CP |
| Typ wymiennika ciepła CWU | T137H-1 60 G1"*20 H |
| UL mark | No |
| Wysokość z obudową [mm] | 890 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 60 Kilogram |
| Masa netto | 59 Kilogram |
| Objętość | 322.18 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561327970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |