Danfoss logo
144H2359 Termix BV-FI type 6 E-CP

Termix BV-FI, Nazwa regulatora CWU: ECL

144H2358

Typ produktu: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość z obudową [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaBottom + option for top conn
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionBV-FI type 5 E-CP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowybez
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUECL
Opcja obudowyNie
OpisFully insulated Instantaneous water heater
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f0f2cf89-992c-4c6e-82a8-ecb5be01814c
SCIP dossier product nameBV-FI type 5 E-CP
Średnica przyłącza CWUG1"
Średnica przyłącza cyrkulacjiG3/4"
Średnica przyłącza SCG1"
Średnica rury CWUØ28
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ28
Szerokość z obudową [mm]905 mm
Typ produktuTermix BV-FI
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza cyrkulacjiG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiType 5 E-CP
Typ wymiennika ciepła CWUT137H-1 36 G1"*20 H
UL markNo
Wysokość z obudową [mm]890 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto60 Kilogram
Masa netto59 Kilogram
Objętość322.18 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561327949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm