Danfoss logo
BV-unit Type 8 T  AVTQ-20

Termix BV T, Typ 8 T-CP, Nazwa regulatora CWU: AVTQ

IS99182328

Typ produktu: Termix BV T, Typ 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTQ

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUW zestawie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]340 mm
Głębokość z obudową [mm]525 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionTengigrind BV- 8 T AVTQ-20
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Nazwa regulatora CWUAVTQ
Opcja obudowyDodatkowe
Cecha
Wartość
OpisBV-unit Type 8 T AVTQ-20 Bagplade
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0c8ba22b-151e-482b-8b64-67b0202bc877
SCIP dossier product nameTengigrind BV- 8 T AVTQ-20
Średnica przyłącza CWU1"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC1"
Średnica rury CWUØ28
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ28
Szerokość bez obudowy [mm]800 mm
Szerokość z obudową [mm]950 mm
Typ produktuTermix BV T
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza cyrkulacjiG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 8 T-CP
Typ wymiennika ciepła CWUT137H-1 60 G1"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]1000 mm
Wysokość z obudową [mm]1000 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto50 Kilogram
Masa netto45 Kilogram
Objętość155.52 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560665714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm