Termix BV E, Typ 1, Nazwa regulatora CWU: ECL110
144H4122
Typ produktu: Termix BV E, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32
144H4122
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Tak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM -32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 12.50 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 450 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 0 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 120 °C |
| Material Description | BV-unit 32E 8th Lock |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | bez |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
| Nazwa regulatora CWU | ECL110 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opcja obudowy | Nie |
| Opis | BV-unit 32E 8th Lock |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e |
| SCIP dossier product name | BV-unit 32E 8th Lock |
| Średnica przyłącza CWU | 1 1/4" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 1 1/4" |
| Średnica rury CWU | DN32 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | Ø18 |
| Średnica rury SC | DN32 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 1500 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 0 mm |
| Typ produktu | Termix BV E |
| Typ przyłącza CWU | G gwint zewn. |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | G gwint zewn. |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | T137H-1 90 G1"*20 H |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1000 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 0 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 60 Kilogram |
| Masa netto | 58 Kilogram |
| Objętość | 540 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628409382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |