Danfoss logo
Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Typ 5 T-CP, Nazwa regulatora CWU: AVTB

144H3161

Typ produktu: Termix BV T, Typ 5 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUW zestawie
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]240 mm
Głębokość z obudową [mm]360 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionBV-unit type 5 T-CP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Nazwa regulatora CWUAVTB
Opcja obudowyDodatkowe
Cecha
Wartość
OpisInstantaneous water heater
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.43d27330-005a-4305-b1ea-c882384018bf
SCIP dossier product nameBV-unit type 5 T-CP
Średnica przyłącza CWU1"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC1"
Średnica rury CWUØ20
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ20
Szerokość bez obudowy [mm]510 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix BV T
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza cyrkulacjiG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 5 T-CP
Typ wymiennika ciepła CWUT24-1 50 G3/4"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]660 mm
Wysokość z obudową [mm]800 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto24 Kilogram
Masa netto23 Kilogram
Objętość97.538 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561972705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm