Danfoss logo
BV Unit 3232E

Termix BV E, Typ 1, Nazwa regulatora CWU: ECL110

144H2897

Typ produktu: Termix BV E, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, VM2-32

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2-32
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]450 mm
Głębokość z obudową [mm]0 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionBV.Unit 32/32E
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowybez
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUECL110
Cecha
Wartość
Opcja obudowyNie
OpisBV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fa551af7-cca0-4c6a-9654-dfbe1aa758a2
SCIP dossier product nameBV.Unit 32/32E
Średnica przyłącza CWU1 1/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC1 1/4"
Średnica rury CWUDN32
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCDN32
Szerokość bez obudowy [mm]1500 mm
Szerokość z obudową [mm]0 mm
Typ produktuTermix BV E
Typ przyłącza CWUG gwint zewn.
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCG gwint zewn.
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła CWUXB59M-1 50 G2"*50 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]1000 mm
Wysokość z obudową [mm]0 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto95 Kilogram
Masa netto94 Kilogram
Objętość0.675 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561701176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm