Termix BV T, Typ 6 T-CP, Nazwa regulatora CWU: AVTB 20 + AVTB 20
144B3955
Typ produktu: Termix BV T, Typ 6 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 20
144B3955
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | W zestawie |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 340 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 525 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Material Description | BV-unit type 6 T-CP AVTB/UP T100 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
| Nazwa regulatora CWU | AVTB 20 + AVTB 20 |
| Opcja obudowy | Dodatkowe |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Termix BV, typ 6, T-CP |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 49d3c747-ac00-4946-91d4-61317f56805d |
| SCIP dossier product name | BV-unit type 6 T-CP AVTB/UP T100 |
| Średnica przyłącza CWU | 1" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 1" |
| Średnica rury CWU | Ø28 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø28 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 800 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 950 mm |
| Typ produktu | Termix BV T |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza cyrkulacji | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CWU | Termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 6 T-CP |
| Typ wymiennika ciepła CWU | T137L-1 40 G1"*20 H |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1000 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 1000 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 60 Kilogram |
| Masa netto | 59 Kilogram |
| Objętość | 80.784 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672903 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |