Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Typ 2 T-CP, Nazwa regulatora CWU: AVTB

144B3953

Typ produktu: Termix BV T, Typ 2 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]240 mm
Głębokość z obudową [mm]360 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionBV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Nazwa regulatora CWUAVTB
Opcja obudowyDodatkowe
Cecha
Wartość
OpisTermix BV, typ 2 T-CP z regulatorem AVTB 20
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5dacd5e0-4dc3-4ca7-b325-95e9f08bb090
SCIP dossier product nameBV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24
Średnica przyłącza CWU1"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC1"
Średnica rury CWUØ20
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ20
Szerokość bez obudowy [mm]510 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix BV T
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza cyrkulacjiG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2 T-CP
Typ wymiennika ciepła CWUT24-1 32 G3/4"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]660 mm
Wysokość z obudową [mm]800 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto20 Kilogram
Masa netto19 Kilogram
Objętość173.34 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560672996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm