System CWU, TD-CIR, 52 kW
004X1789
TD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
004X1789
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 10 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Tak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 497 mm |
| Grupa produktów | System CWU |
| Kategoria PED | § 4.3 |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Pionowe |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 90 °C |
| Marka pompy cyrkulacyjnej CWU | WILO |
| Marka pompy ogrzewania | Grundfos |
| Material Description | TD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI |
| Materiał izolacyjny kabla | EPP Foam |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | EPP |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Natężenie [A] [Max.] | 4.0 A |
| Nazwa regulatora CWU | ECL 310 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opcja obudowy | Tak |
| Opis | TD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI |
| P cyrkulacji [bar] [Max.] | 0.36 bar |
| Product line | 32 |
| Przepływ cyrkulacji [m3/h] [Max.] | 9.00 m³/h |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 3.00 m³/h |
| Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] | 9.00 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica przyłącza CO | Rp1 1/4" |
| Średnica przyłącza CWU | G1 1/2" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | G1 1/2" |
| Średnica rurociągu CO | DN32 |
| Średnica rury CWU | DN40 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | DN40 |
| Stop wymiennika ciepła CWU | 1.4404 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 875 mm |
| Typ pompy cyrkulacyjnej CWU | Stratos Para Z 25/1-15 |
| Typ pompy ogrzewania | UPM GEO |
| Typ produktu | TD-CIR |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB59M-1 70 |
| UL mark | No |
| Wersja podstacji | TD-CIR, 52kW, pump, ECL |
| Wydajność [kW] | 52.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1830 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 150 Kilogram |
| Masa netto | 130 Kilogram |
| Objętość | 754.508 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |