Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSS, Od dołu, Typ 3

145G0269

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: EvoFlat WSS

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Głębokość bez obudowy [mm]105 mm
Głębokość z obudową [mm]150 mm
Grupa produktówWęzły mieszkaniowe
Kierunek przyłączaOd dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Materiał obudowyLakierowana na biało do montażu ściennego
Mixing circuit - controlTermostat
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Cecha
Wartość
Opcja obudowyDodatkowe
OpisEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Product line67
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]545 mm
Szerokość z obudową [mm]545 mm
Typ produktuEvoFlat WSS
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
Wysokość bez obudowy [mm]575 mm
Wysokość z obudową [mm]575 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18.514 Kilogram
Masa netto17 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość82.11 Liter
EAN/UPC5702428551281