Danfoss logo
145G0219_21

EvoFlat WSS, Od dołu, 45 kW, Typ 1

145G0219

EvoFlat WSS 1StS, DHW HEX stainless steel type 1, Summer bypass, with EPP cover

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeInstantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUNie
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]105 mm
Głębokość z obudową [mm]150 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeDHW only
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 1StS TPC-M w/cover
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał obudowyEPP
Cecha
Wartość
MeteringPrepared for water and energy meter
Moc CWU [kW] [Max]45 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
OpisEvoFlat WSS 1StS, DHW HEX stainless steel type 1, Summer bypass, with EPP cover
PipingStainless steel
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimary
Summer bypassTak
Szerokość bez obudowy [mm]545 mm
Szerokość z obudową [mm]545 mm
Typ produktuEvoFlat WSS
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]575 mm
Wysokość z obudową [mm]575 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.795 Kilogram
Masa netto9.595 Kilogram
Objętość78.736 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424653989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm