Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, 60 kW, Typ 3

145G0302

EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]150 mm
Głębokość opakowania [mm]200 mm
Głębokość z obudową [mm]200 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeDHW only
In scope of WEEENo
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Material DescriptionEvoFlat WSA 3 TPC-M w/cover
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyEPP
Mixing circuit - controlTermostat
Moc CWU [kW] [Max]60 kW
Cecha
Wartość
Moc CWU [kW] [Min]40 kW
Moc ogrzewania [kW]10 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min]10 kW
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Opcja obudowyDodatkowe
OpisEvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość opakowania [mm]600 mm
Typ produktuEvoFlat WSA
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
UL markNo
Wysokość opakowania [mm]600 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.295 Kilogram
Masa netto11.095 Kilogram
Objętość78.736 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424654139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm