EvoFlat WSA, 53 kW, Typ 2
145G0301
EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover
145G0301
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 150 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 200 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 200 mm |
| Grupa produktów | Stacje mieszkaniowe |
| Heating system type | DHW only |
| In scope of WEEE | No |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Liczba mieszkań [Max.] | 2 |
| Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
| Material Description | EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Miedź |
| Materiał obudowy | EPP |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Moc CWU [kW] [Max] | 53 kW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Moc CWU [kW] [Min] | 45 kW |
| Moc ogrzewania [kW] | 10 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Max] | 15 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Min] | 10 kW |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora CWU | TPC-M |
| Opcja obudowy | Dodatkowe |
| Opis | EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość opakowania [mm] | 600 mm |
| Typ produktu | EvoFlat WSA |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB06H-1 StS 40 |
| UL mark | No |
| Wysokość opakowania [mm] | 600 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10.995 Kilogram |
| Masa netto | 9.795 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424654122 |