Danfoss logo
145G0300_02 and 145G0193_95

EvoFlat WSA, 45 kW, Typ 1

145G0300

EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]150 mm
Głębokość opakowania [mm]200 mm
Głębokość z obudową [mm]200 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeDHW only
In scope of WEEENo
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Material DescriptionEvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaMiedź
Materiał obudowyEPP
Mixing circuit - controlTermostat
Moc CWU [kW] [Max]45 kW
Cecha
Wartość
Moc CWU [kW] [Min]37 kW
Moc ogrzewania [kW]10 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]15 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min]10 kW
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Opcja obudowyDodatkowe
OpisEvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość opakowania [mm]600 mm
Typ produktuEvoFlat WSA
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 26
UL markNo
Wysokość opakowania [mm]600 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.195 Kilogram
Masa netto8.995 Kilogram
Objętość78.736 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424654115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm