Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Od dołu, Typ 3

145G0272

EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: EvoFlat WSA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUW zestawie
DG Indicator ProfileContains Gas
Głębokość bez obudowy [mm]150 mm
Głębokość opakowania [mm]150 mm
Głębokość z obudową [mm]150 mm
Grupa produktówWęzły mieszkaniowe
Kierunek przyłączaOd dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Marka pompy cyrkulacyjnej CWUWilo
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Materiał izolacyjnyPianka EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaStal nierdzewna
Cecha
Wartość
Materiał obudowyPianka EPP
Mixing circuit - controlTermostat
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Opcja obudowyW zestawie
OpisEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Product line67
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]595 mm
Szerokość opakowania [mm]600 mm
Szerokość z obudową [mm]600 mm
Typ pompy cyrkulacyjnej CWUYONOS PARA Z15/7 RK
Typ produktuEvoFlat WSA
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
Wysokość bez obudowy [mm]595 mm
Wysokość opakowania [mm]600 mm
Wysokość z obudową [mm]600 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18.514 Kilogram
Masa netto17 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość82.11 Liter
EAN/UPC5702428551311