EvoFlat WSA, Od dołu, Typ 2
145G0271
EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: EvoFlat WSA
145G0271
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | W zestawie |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 150 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 150 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 150 mm |
| Grupa produktów | Węzły mieszkaniowe |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Liczba mieszkań [Max.] | 2 |
| Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
| Marka pompy cyrkulacyjnej CWU | Wilo |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ. |
| Materiał izolacyjny | Pianka EPP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed stainless steel |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Stal nierdzewna |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał obudowy | Pianka EPP |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora CWU | TPC-M |
| Opcja obudowy | W zestawie |
| Opis | EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ. |
| Product line | 67 |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 595 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 600 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 600 mm |
| Typ pompy cyrkulacyjnej CWU | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Typ produktu | EvoFlat WSA |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 595 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 600 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 600 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 17.514 Kilogram |
| Masa netto | 16 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551304 |