Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Typ 3

145G0210

EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: EvoFlat WSA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupa produktówWęzły mieszkaniowe
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Cecha
Wartość
Mixing circuit - controlTermostat
Nazwa regulatora CWUTPC-M
OpisEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Product line67
Typ produktuEvoFlat WSA
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11.495 Kilogram
Masa netto10.295 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość82.11 Liter
EAN/UPC5702424653972