Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Od dołu, 43 kW, Typ 1

145G0355

EvoFlat TDv W1 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeInstantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.5 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość z obudową [mm]130 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeDHW only
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 StS W EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał obudowyEPP
Moc CWU [kW] [Max]43 kW
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUTPC-M
OpisEvoFlat TDv W1 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 1
PipingStainless steel
Product line67
Przewodność cieplna [W/mK]0.039 W/m-K
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimary
Summer bypassTak
Szerokość z obudową [mm]310 mm
Typ produktuEvoFlat TDV
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
UL markNo
Wysokość z obudową [mm]443 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.88 Kilogram
Masa netto6.68 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość33.6 Liter
EAN/UPC5702424645229