Danfoss logo
EvoFlat 4.0W-product-category

EvoFlat 4.0W

Stacja Danfoss EvoFlat 4.0 jest szczególnie odpowiednia do budynków wielorodzinnych z centralnym ogrzewaniem lub siecią ciepłowniczą. To innowacyjne urządzenie wyznacza nowe standardy. Składa się z modułów funkcjonalnych wykonanych ze specjalnie wzmocnionego kompozytu PPS. Dzięki temu węzeł jest niezwykle lekki i ogranicza straty ciepła. Gładka powierzchnia orurowania i komponentów zmniejsza ryzyko osadzania się kamienia i awarii.
Wszystkie komponenty są montowane za pomocą nowo zaprojektowanych połączeń zatrzaskowych. W porównaniu z konwencjonalnymi podstacjami z rurami i połączeniami gwintowanymi, ta nowa technologia połączeń nie wymaga dokręcania podczas instalacji i uruchomienia.

Strona pierwotna (DH)
Stacja mieszkaniowa jest wyposażona w dwa regulatory różnicy ciśnień i filtr centralny. Letni bypass utrzymuje ciepło przewodu zasilającego podczas postoju. Zapewnia to szybką reakcję w zakresie ciepłej wody użytkowej w okresie letnim. Bypass jest sterowany termostatycznie.
Ciepła woda użytkowa (CWU)
Dostępne są cztery wielkości wymienników ciepła, aby zaspokoić wszystkie potrzeby od 37 kW do 70 kW. Evoflat 4.0 W jest wyposażony w inteligentny sterownik, który reguluje przepływ po stronie zasilania w oparciu o temperaturę ciepłej wody użytkowej i objętość pobieranej wody. Stacja posiada zintegrowany regulator różnicy ciśnień po stronie zasilania systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Eliminuje to konieczność hydraulicznego równoważenia stacji. W razie potrzeby stację można rozbudować o zestaw cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

Features and benefits

  • Niska masa urządzenia
  • Łatwa instalacja, konserwacja i obsługa
  • Trwały materiał kompozytowy
  • Minimalna przestrzeń wymagana do instalacji
  • Minimalna utrata ciepła dzięki izolacji EPP
  • Przygotowany do zabudowy licznika ciepła
  • Przygotowane do zabudowy wodomierza
  • Kompatybilny z różnymi źródłami ciepła, takimi jak ogrzewanie sieciowe, pompy ciepła, biomasa itp.