Akva Therm 35 (Electronic), Typ 1
145G0372
Typ produktu: Akva Therm 35 (Electronic), Typ 1, 16 bar, 110 °C, VM2 40
145G0372
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Tak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 40 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 16.00 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 400 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 400 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Marka rury CWU | Grundfos |
| Material Description | Akva Therm 35, XB37M-1 90 ECL 310/A217 |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 35 (A217), Type 1 |
| Materiał izolacyjny | EPDM |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Moc CWU [kW] [Max] | 250 kW |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa regulatora CWU | ECL 310 / A217 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica przyłącza CWU | 1 1/2" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | 1" |
| Średnica przyłącza SC | 1 1/2" |
| Średnica rury CWU | Ø35 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | ø22 |
| Średnica rury SC | ø35 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 750 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 750 mm |
| Typ produktu | Akva Therm 35 (Electronic) |
| Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint wewnętrzny |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| Typ rury CWU | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB37M-1 90 |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 250.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 952 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 952 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 58 Kilogram |
| Masa netto | 56 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162537657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |