Danfoss logo
Akva Therm 28

Typ 4

145G0370

Typ 4, 16 bar, 110 °C, VM2 25

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 25
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]400 mm
Głębokość z obudową [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Marka rury CWUGrundfos
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 60 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (A217), Type 4
Materiał izolacyjnyEPDM
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Moc CWU [kW] [Max]185 kW
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWUECL 310 / A217
OpisAkva Therm 28, XB37M-1 60 ECL 310/A217
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CWU1"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC1 1/4"
Średnica rury CWUØ28
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ28
Szerokość bez obudowy [mm]750 mm
Szerokość z obudową [mm]750 mm
Typ produktuAkva Therm 28 (Electronic)
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint zewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 4
Typ rury CWUUPM3 Auto 15-70 130
Typ wymiennika ciepła CWUXB37M-1 60
UL markNo
Wydajność [kW]185.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]897 mm
Wysokość z obudową [mm]897 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto58 Kilogram
Masa netto56 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162537671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm