Danfoss logo

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]7.20
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]400 mm
Głębokość z obudową [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Marka rury CWUGrundfos
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 60 T°C200 + AVTB
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (therm), Type 2
Materiał izolacyjnyEPDM
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Moc CWU [kW] [Max]175 kW
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUT°C200 + AVTB 25
OpisAkva Therm 28, XB37M-1 60 T°C200 + AVTB
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CWU1"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC1 1/4"
Średnica rury CWUØ28
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ28
Szerokość bez obudowy [mm]750 mm
Szerokość z obudową [mm]750 mm
Typ produktuAkva Therm 28 (Thermostatic)
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint zewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ rury CWUUPM3 Auto 15-70 130
Typ wymiennika ciepła CWUXB37M-1 60
UL markNo
Wydajność [kW]175.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]897 mm
Wysokość z obudową [mm]897 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto58 Kilogram
Masa netto56 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162537695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm