Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Lux II, Typ 1, Nazwa regulatora CWU: PTC2+P

145G0222

Typ produktu: Akva Lux II, Typ 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]190 mm
Głębokość z obudową [mm]210 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionAkva LUX II XB06H-1 26, z izolacją,
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 1, w/o bypass
Materiał izolacyjnyPolypropylene
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Cecha
Wartość
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Nazwa regulatora CWUPTC2+P
OpisAkva Lux II, Type 1, with cover, without summer bypass
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńIntegrated in control valve
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]306 mm
Szerokość z obudową [mm]310 mm
Typ produktuAkva Lux II
Typ przyłącza CWUgwint zewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 26
UL markNo
Wydajność [kW]57.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]463 mm
Wysokość z obudową [mm]463 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.5 Kilogram
Masa netto9 Kilogram
Objętość390.142 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162511602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm