Danfoss logo
Akva Lux II, Type 2,  145G0264-145G0273

Akva Lux II, Typ 2, Nazwa regulatora CWU: PTC2+P

145G0092

Typ produktu: Akva Lux II, Typ 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]190 mm
Głębokość opakowania [mm]345 mm
Głębokość z obudową [mm]210 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionAkva Lux II type 2
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 2, Cover
Materiał izolacyjnyPolypropylene
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyPolypropylene
Moc CWU [kW] [Max]64 kW
Cecha
Wartość
Moc CWU [kW] [Min]37 kW
Nazwa regulatora CWUPTC2+P
Opcja obudowyWhite-lacquered steel sheet
OpisAkva Lux II Typ 2, (XB06H-1 40), pełna izolacja
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńIntegrated in control valve
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]306 mm
Szerokość opakowania [mm]480 mm
Szerokość z obudową [mm]310 mm
Typ produktuAkva Lux II
Typ przyłącza CWUgwint zewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 40
UL markNo
Wydajność [kW]64.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]463 mm
Wysokość opakowania [mm]210 mm
Wysokość z obudową [mm]463 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.5 Kilogram
Masa netto9 Kilogram
Objętość35.28 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162433621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm