Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Akva Lux, Od dołu, Typ 1

145B3039

Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akva Lux

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUDodatkowe
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatkowe informacjeBezpośrednio podłączony układ CO z regulatorem różnicy ciśnieńFunkcja bezpieczeństwaObieg podmieszania regulowany termostatem
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]150 mm
Głębokość opakowania [mm]150 mm
Głębokość z obudową [mm]200 mm
Grupa produktówWęzły mieszkaniowe
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaStal nierdzewna
Mixing circuit - controlZawór termostatyczny
Cecha
Wartość
Moc CWU [kW]78 kW
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora CWUPTC
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompyWilo
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompyWilo Yonos Para 15/6
OpisAkva Lux High Flow S XB37H-30 PTC
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVPL
Średnica przyłącza CWUG3/4"
Średnica przyłącza SCG3/4"
Szerokość bez obudowy [mm]573 mm
Szerokość opakowania [mm]580 mm
Szerokość z obudową [mm]600 mm
Typ produktuAkva Lux
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła CWUXB37
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]616 mm
Wysokość opakowania [mm]620 mm
Wysokość z obudową [mm]740 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto23 Kilogram
Masa netto22.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość75 Liter
EAN/UPC5702424653804