Akva Lux, Od dołu, Typ 1
145B2064
Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akva Lux
145B2064
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Dodatkowe |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatkowe informacje | CWUBezpośrednio podłączony układ CO z regulatorem różnicy ciśnieńIzolacja rurSiłowniki termiczneTWA-A NCzawór strefowy |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 150 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 150 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 200 mm |
| Grupa produktów | Węzły mieszkaniowe |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
| Liczba mieszkań [Max.] | 2 |
| Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Miedź |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Moc CWU [kW] | 78 kW |
| Nazwa regulatora CWU | PTC |
| Opis | Akva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | AVPL |
| Średnica przyłącza CWU | G3/4" |
| Średnica przyłącza SC | G3/4" |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 616 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 580 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 600 mm |
| Typ produktu | Akva Lux |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB37 |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 616 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 620 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 740 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 20 Kilogram |
| Masa netto | 19.5 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653750 |