Danfoss logo
145b2057_58

Akva Lux II, Od dołu, Typ 1

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akva Lux

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUDodatkowe
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatkowe informacjeCWUBezpośrednio podłączony układ CO z regulatorem różnicy ciśnieńIzolacja rurSiłowniki termiczneTWA-A NCzawór strefowy
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość opakowania [mm]150 mm
Grupa produktówWęzły mieszkaniowe
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Mixing circuit - controlTermostat
Moc CWU [kW]78 kW
Nazwa regulatora CWUPTC
Cecha
Wartość
OpisAkva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVPL
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWUG3/4"
Średnica przyłącza SCG3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość opakowania [mm]580 mm
Typ produktuAkva Lux II
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CORóżnica ciśnień + zawór strefowy
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła CWUXB37
UL markNo
Wysokość opakowania [mm]620 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto20 Kilogram
Masa netto19.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość75 Liter
EAN/UPC5702424653712