Akva Lux II, Typ 2, Nazwa regulatora CWU: PTC2+P
004U8243
Typ produktu: Akva Lux II, Typ 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
004U8243
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Opcjonalnie |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 190 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 570 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 210 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Liczba mieszkań [Max.] | 2 |
| Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
| Material Description | Akva Lux II Vandvarmer H26 ISOL |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 1 |
| Materiał izolacyjny | Polypropylene |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał obudowy | Polypropylene |
| Nazwa regulatora CWU | PTC2+P |
| Opcja obudowy | White-lacquered steel sheet |
| Opis | Akva Lux II typ 1 (XB 06H-1-26), bez obudowy |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Integrated in control valve |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 306 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 570 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 310 mm |
| Typ produktu | Akva Lux II |
| Typ przyłącza CWU | gwint zewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 26 |
| UL mark | No |
| Uwagi | Insulated Flatstations |
| Wydajność [kW] | 57.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 463 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 370 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 463 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.5 Kilogram |
| Masa netto | 9 Kilogram |
| Objętość | 35.784 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526835 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |