Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II, Typ 3, Nazwa regulatora CWU: PTC2+P

145G0253

Typ produktu: Akva Les II, Typ 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]190 mm
Głębokość z obudową [mm]210 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionAkva Les II Vandvarmer H60 StS ISO
Material Description (Short TeAkva Les II, Type 3
Materiał izolacyjnyPolypropylene
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał obudowyBlacha
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUPTC2+P
Opcja obudowyWhite-lacquered steel sheet
OpisAkva Les II, StS HEX
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńIntegrated in control valve
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]306 mm
Szerokość z obudową [mm]310 mm
Typ produktuAkva Les II
Typ przyłącza CWUgwint zewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H+-1 60
UL markNo
Wydajność [kW]62.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]463 mm
Wysokość z obudową [mm]463 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.5 Kilogram
Masa netto9 Kilogram
Objętość35.784 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162511619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm