Danfoss logo
VXe Solo H, 145F4509

Typ 1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310

145F4514

Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]315 mm
Głębokość z obudową [mm]315 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]4.10 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionVXeSolo H OP, type 1 ECL310, AVQML
Material Description (Short TeVXe Solo H OP, type 1 ECL310, AVQML
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Cecha
Wartość
Materiał obudowyPolypropylene
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńIntegrated in control valve
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]550 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ produktuVXe Solo H OP, without key
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 26
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]785 mm
Wysokość z obudową [mm]785 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto40 Kilogram
Masa netto38 Kilogram
Objętość171.616 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255228172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm