Typ 2, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310
145F4438
Typ 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310
145F4438
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 315 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 315 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 120 °C |
| Material Description | VXe Solo H OP, type 2, ECL310 |
| Material Description (Short Te | VXe Solo H OP, Type 2 |
| Materiał izolacyjny | Polypropylene |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Polypropylene |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Moc ogrzewania [kW] | 30 kW |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Opis | VXe Solo H OP, ECL310, Type 2 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Integrated in control valve |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 550 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 550 mm |
| Typ produktu | VXe Solo H OP, without key |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB06H-1 40 |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 30.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 785 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 785 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 39 Kilogram |
| Masa netto | 37 Kilogram |
| Objętość | 219.555 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424596521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |