Danfoss logo
VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Typ 2, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310

145F4480

Typ produktu: VXe Solo H OP HT, without key, Typ 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]315 mm
Głębokość z obudową [mm]315 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]130 °C
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2
Materiał izolacyjnyPolypropylene
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyPolypropylene
Cecha
Wartość
Moc ogrzewania [kW]47 kW
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
OpisVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńIntegrated in control valve
Średnica przyłącza CO1"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ22
Średnica rury SCDN 15
Szerokość bez obudowy [mm]550 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ produktuVXe Solo H OP HT, without key
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 40
UL markNo
Wydajność [kW]47.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]820 mm
Wysokość z obudową [mm]820 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto39 Kilogram
Masa netto37 Kilogram
Objętość171.616 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424659745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm