Danfoss logo
VXe Solo H HT

VXe Solo H HT (A237), Typ 1

145F4482

Typ produktu: VXe Solo H HT (A237), Typ 1, 25 bar, 130 °C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]315 mm
Głębokość z obudową [mm]315 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]130 °C
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
Material Description (Short TeVXe Solo H HT, Type 1
Materiał izolacyjnyPolypropylene
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyPolypropylene
Cecha
Wartość
Moc ogrzewania [kW]25 kW
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310 / A237
OpisVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńIntegrated in control valve
Średnica przyłącza CO1"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ22
Średnica rury SCDN 15
Szerokość bez obudowy [mm]550 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Flex AS 15-75 130
Typ produktuVXe Solo H HT (A237)
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 26
UL markNo
Wydajność [kW]25.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]820 mm
Wysokość z obudową [mm]820 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto38 Kilogram
Masa netto36 Kilogram
Objętość173.91 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424682422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm