Danfoss logo
004U8502_004U8568_69_70_004U8593_004U8659_VX_Solo_H_OP

Typ 2, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310

004U8502

Typ 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatkowe informacjeObudowaIzolacja rurZawór bezpieczeństwa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]250 mm
Głębokość opakowania [mm]620 mm
Głębokość z obudową [mm]380 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop and bottom
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Liczba mieszkań [Max.]1
Liczba mieszkań [Min.]1
Material DescriptionVX Solo H OP ECL310 TYP2 KR
Material Description (Short TeVX Solo H OP, Type 2, ECL310, w/o App key
Materiał izolacyjnyEPDM
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Cecha
Wartość
Moc ogrzewania [kW]30 kW
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Opcja obudowyW zestawie
OpisVX-Solo H OP ECL310 Typ 2, z Obudową
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńIntegrated in control valve
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]525 mm
Szerokość opakowania [mm]840 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ produktuVX Solo H OP, without key
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 40
UL markNo
UwagiIndir. HE, without pump
Wydajność [kW]30.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]760 mm
Wysokość opakowania [mm]420 mm
Wysokość z obudową [mm]760 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto40 Kilogram
Masa netto38 Kilogram
Objętość219.555 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162510889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm