Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A LT, Typ 1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310

148L2302

Typ produktu: Unistat 1016A LT, Typ 1, 16 bar, 100 °C, ECL 310

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]337 mm
Głębokość z obudową [mm]337 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]100 °C
Material Description1016A 16kW LT OR 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
OpisUnistat 1016A 16kW LT OR 12bar with HM
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńIntegrated in control valve
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]490 mm
Szerokość z obudową [mm]490 mm
Typ produktuUnistat 1016A LT
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 16
UL markNo
Wydajność [kW]16.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]870 mm
Wysokość z obudową [mm]870 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto40 Kilogram
Masa netto40 Kilogram
Cecha
Wartość
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm