Unistat 1016A HT, Typ 1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310
146B5868
Typ produktu: Unistat 1016A HT, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310
146B5868
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 337 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 337 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 120 °C |
| Material Description | 1016A 16kW HT ECL310 12bar Sono 1,5 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 16kW HT, Sono 1,5 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Opis | Unistat 1016A 16kW ECL310 12 bar with HM |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Integrated in control valve |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 490 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 490 mm |
| Typ produktu | Unistat 1016A HT |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB06H-1 16 |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 16.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 870 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 870 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 60 Kilogram |
| Masa netto | 40 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739686 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |