Termix VX, Typ 1, Nazwa regulatora ogrzewania: AVTB
IS995006
Typ produktu: Termix VX, Typ 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
IS995006
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 370 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 430 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.90 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Material Description | TENGIGRIND VX-6 P6 50 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora ogrzewania | AVTB |
| Opcja obudowy | Dodatkowe |
| Opis | VX-6 T24 Island P5 50 AVTB 15 - 30-100°C |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e07e68ef-574e-4dea-839c-403044eed2e2 |
| SCIP dossier product name | TENGIGRIND VX-6 P6 50 |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 505 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 540 mm |
| Typ produktu | Termix VX |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 750 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 800 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 30 Kilogram |
| Masa netto | 29 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560358005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |