Danfoss logo
Termix VX

Termix VX, Typ 6 T-CP, Nazwa regulatora ogrzewania: AVTB

144H2490

Typ produktu: Termix VX, Typ 6 T-CP, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]370 mm
Głębokość z obudową [mm]430 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionVX-6 T24 Island P5 50
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaAVTB
Opcja obudowyDodatkowe
OpisDistrict heating substation for indirect heating
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.49248231-5816-4163-8e4d-a324d459773e
SCIP dossier product nameVX-6 T24 Island P5 50
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]505 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix VX
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 6 T-CP
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaT24-1 50 G3/4"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]750 mm
Wysokość z obudową [mm]800 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto30 Kilogram
Masa netto29 Kilogram
Objętość147.612 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561449900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm