Danfoss logo
VX T24 Snow melting with AVTB 30

Termix VX Snowmelting, Typ 1, Nazwa regulatora ogrzewania: AVTB

IS99501050

Typ produktu: Termix VX Snowmelting, Typ 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Nazwa regulatora ogrzewaniaAVTB
Cecha
Wartość
Opcja obudowybez
OpisVX T24 Snow melting m/AVTB 20 U/PASSTK
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d782d471-321b-4c25-98a9-2cb6e59c7706
SCIP dossier product nameTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]565 mm
Typ produktuTermix VX Snowmelting
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaT24-1 40 G3/4"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]790 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto30 Kilogram
Masa netto29 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560324574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm