Danfoss logo
Termix CS 32/40 VX Snowmelting 144H2687, 144H2467

Termix VX Snowmelting, Typ 1, Nazwa regulatora ogrzewania: AVTB

144H2687

Typ produktu: Termix VX Snowmelting, Typ 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]450 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Nazwa regulatora ogrzewaniaAVTB
Cecha
Wartość
Opcja obudowybez
OpisTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a
SCIP dossier product nameTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Średnica przyłącza CO1 1/2"
Średnica przyłącza SC1 1/4"
Średnica rurociągu CODN40
Średnica rury SCDN32
Szerokość bez obudowy [mm]1150 mm
Typ produktuTermix VX Snowmelting
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza SCGwint
Typ regulacji COTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB59M-1 40 G2"*50 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]1000 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto90 Kilogram
Masa netto89 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561549655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm