Danfoss logo
Compactstation VX

Termix Compact 40 VX, Typ 1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 110

144H2814

Typ produktu: Termix Compact 40 VX, Typ 1, 16 bar, 110 °C, ECL 110

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]450 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.0 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionCompactstation VX 40/40-E
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 110
Opcja obudowybez
OpisCompactstation VX 40/40-E
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3d6e8e3c-0963-4da9-ac94-444c10d3ef3e
SCIP dossier product nameCompactstation VX 40/40-E
Średnica przyłącza CO1 1/2"
Średnica przyłącza SC1 1/2"
Średnica rurociągu CODN40
Średnica rury SCDN40
Szerokość bez obudowy [mm]1120 mm
Typ produktuTermix Compact 40 VX
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint zewn.
Typ regulacji COElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB59M-1 50 G2"*50 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]1000 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto90 Kilogram
Masa netto90 Kilogram
Objętość0.504 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561632265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm