Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 3, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310
144H3371
Typ produktu: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3371
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 400 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV20 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.30 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 120 °C |
| Material Description | Compact 28 VX-FI-PS Type 3 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Opcja obudowy | bez |
| Opis | Compact 28 VX-FI-PS Type 3 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f4a89f4f-f591-4af7-8ca7-2fec8425cdfd |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VX-FI-PS Type 3 |
| Średnica przyłącza CO | 1" |
| Średnica przyłącza SC | 1" |
| Średnica rurociągu CO | Ø28 |
| Średnica rury SC | Ø28 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 905 mm |
| Typ produktu | Termix Compact 28 VX-FI-PS |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 3 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | T137H-1 60 G1"*20 H |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 890 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 60 Kilogram |
| Masa netto | 59 Kilogram |
| Objętość | 244.776 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562165120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |