Danfoss logo
DSU-Pro

Węzły cieplne, DSU Pro, Biomasa, HT_IN_AT, 100 kW

200B2030

District heating substation, 100 kW, 260 mm insert for energy meter, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-70, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWęzły cieplne
In scope of WEEEYes
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Cecha
Wartość
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop and bottom
Material DescriptionDSU Pro 100 H I260 ECL310
OpisDistrict heating substation, 100 kW, 260 mm insert for energy meter, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-70, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
Product line32
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Typ produktuDSU Pro
Typ regulacji COECL 310
UL markNo
Wersja podstacjiBiomasa, HT_IN_AT
Wydajność [kW]100.0 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto1 Kilogram