Węzły cieplne, DSU Pro, Biomasa, HT_IN_AT, 80 kW
200B2029
District heating substation, 80 kW, 190 mm insert for energy meter, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
200B2029
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Węzły cieplne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kierunek przyłącza | Od góry i od dołu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top and bottom |
| Material Description | DSU Pro 80 H I190 ECL310 |
| Opis | District heating substation, 80 kW, 190 mm insert for energy meter, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections |
| Product line | 32 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Typ produktu | DSU Pro |
| Typ regulacji CO | ECL 310 |
| UL mark | No |
| Wersja podstacji | Biomasa, HT_IN_AT |
| Wydajność [kW] | 80.0 kW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 1 Kilogram |