Węzły cieplne, DSP1 SMALL, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310
146B5834
DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
146B5834
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Węzły cieplne |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top |
| Material Description | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Opis | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN |
| Product line | 32 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ produktu | DSP1 SMALL |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 60 Kilogram |
| Masa netto | 40 Kilogram |
| Objętość | 158.706 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739723 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |