Danfoss logo
DSP1 SMALL

Węzły cieplne, DSP1 SMALL, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310

146B2982

DSP1 Small 16 kW HT I110 TWE FBH

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.55 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]1 bar
Ciśnienie różnicowe, strona wtórna [bar] [Max.]0.48 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]12 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]3 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]324 mm
Głębokość z obudową [mm]333 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop & Bottom
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]130 °C
Liczba obiegów ogrzewania1
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego1
Marka rury CWUGrundfos
Material DescriptionDSP1 Small 16 kW HT I110 TWE FBH
Materiał izolacyjny kablaTwarda pianka PU
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producentaDanfoss
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompyGrundfos
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompyUPM3 AUTOL 15-70
Opcja obudowyTak
OpisDSP1 Small 16 kW HT I110 TWE FBH
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]0.70 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]1.40 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu CODN20
Średnica rury CWUDN20
Średnica rury SCDN20
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]490 mm
Szerokość z obudową [mm]490 mm
Temperatura pracy [°C] [Max.]130 °C
Typ czujnika ciepłomierzakieszeń 6 mm
Typ produktuDSP1 SMALL
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ rury CWUUPM3 AUTOL 15-70
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1-16
UL markNo
Wersja podstacji16kW, HT, TWE, FBH
Wydajność [kW]16.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]1405 mm
Wysokość z obudową [mm]1405 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto60 Kilogram
Masa netto40 Kilogram
Objętość219.734 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162742693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm