Węzły cieplne, DSP1 SMALL, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310
146B2978
DSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE
146B2978
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 6 bar |
| Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] | 0.55 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] | 1 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona wtórna [bar] [Max.] | 0.48 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 12 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 3 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 324 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 333 mm |
| Grupa produktów | Węzły cieplne |
| Kategoria PED | § 4.3 |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top & Top |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 130 °C |
| Liczba obiegów ogrzewania | 1 |
| Marka pompy ogrzewania | Grundfos |
| Marka rury CWU | Grundfos |
| Material Description | DSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE |
| Materiał izolacyjny kabla | Twarda pianka PU |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa kategorii | Węzły cieplne ogrzewania pośredniego |
| Nazwa producenta | Danfoss |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Opcja obudowy | Tak |
| Opis | DSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE |
| Product line | 32 |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 0.70 m³/h |
| Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] | 1.20 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | DN20 |
| Średnica rury CWU | DN20 |
| Średnica rury SC | DN20 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | 1.4404 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 490 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 490 mm |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 130 °C |
| Typ czujnika ciepłomierza | kieszeń 6 mm |
| Typ pompy ogrzewania | UPM3 AUTO L 15-70 |
| Typ produktu | DSP1 SMALL |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ rury CWU | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB06H-1-16 |
| UL mark | No |
| Wersja podstacji | 16kW, HT, HE , TWE |
| Wydajność [kW] | 16.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1405 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 1405 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 60 Kilogram |
| Masa netto | 40 Kilogram |
| Objętość | 158.863 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |