Węzły cieplne, DSP1 MAXI, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310
861L0887
DSP1 MAXI-PD-12 HT I260
861L0887
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 6 bar |
| Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] | 0.65 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] | 16 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona wtórna [bar] [Max.] | 0.23 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 25 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 3 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 750 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 750 mm |
| Grupa produktów | Węzły cieplne |
| Kategoria PED | I |
| Kierunek przyłącza | Right or left |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 140 °C |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 1 |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego | 1 |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-12 HT I260 |
| Materiał izolacyjny kabla | Twarda pianka PU |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa kategorii | Węzły cieplne ogrzewania pośredniego |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Opcja obudowy | Nie |
| Opis | DSP1 MAXI-PD-12 HT I260 |
| Product line | 32 |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 6.00 m³/h |
| Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] | 11.50 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica przyłącza CO | DN50 |
| Średnica przyłącza SC | 42,4 mm |
| Średnica rurociągu CO | DN50 |
| Średnica rury SC | DN32 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | 1.4404 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 1150 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 1200 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 1150 mm |
| Typ czujnika ciepłomierza | mufa 1/2" |
| Typ produktu | DSP1 MAXI |
| Typ przyłącza CO | kołnierz |
| Typ przyłącza SC | spawane |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB59M-1-70 |
| UL mark | No |
| Wersja podstacji | PD-12 HT I260 |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1670 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 1900 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 1670 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 135 Kilogram |
| Masa netto | 135 Kilogram |
| Objętość | 1312.725 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162746141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |