Węzły cieplne, DSP MOD@, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310
200B0067
DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C
200B0067
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] | 12 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 16 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 1410 mm |
| Grupa produktów | Węzły cieplne |
| Kierunek przyłącza | Od góry |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top |
| Konstrukcja | stojąca |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 50 °C |
| Material Description | DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Gasketed EPDM |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał obudowy | bez |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa kategorii | Węzły cieplne ogrzewania pośredniego |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | CE |
| Opcja obudowy | Nie |
| Opis | DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C |
| Product line | 32 |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 46.10 m³/h |
| Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] | 46.10 m³/h |
| Średnica rurociągu CO | DN100 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | 1.4404 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 3990 mm |
| Typ czujnika ciepłomierza | kieszeń 6 mm |
| Typ produktu | DSP MOD@ |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 2175 mm |